Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TW45

Schutzrohr zum Einschrauben (mehrteilig)

Ausführung nach DIN 43772 Form 5, 8


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTW 95.45

Standardeigenschaften

Werkstoff SchutzrohrCrNi-Stahl 1.4571
Prozessgewinde [P oder E]G 1/2 B
Anschluss zum Thermometer [N]G 1/2 innen

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
RohrabmessungTauchrohr 12x2,5 mm für Fühler 6 mm (DIN 43772)Tauchrohr 10x0,9 mm schnellansprechend für Fühler 8 mmTauchrohr 12x0,9 mm schnellansprechend für Fühler 10 mmTauchrohr 14x2,5 mm für Fühler 8 mm (DIN 43772)
Einbaulänge [U1]
PreisCHF 52.70CHF 48.41CHF 50.88CHF 55.06
82 mm3277969324433432444313278019
PreisCHF 57.10CHF 49.67CHF 53.96CHF 61.19
142 mm3277977324439332444403278230
PreisCHF 60.04CHF 50.51CHF 56.01CHF 65.28
182 mm3277985324440732444583278248
PreisCHF 63.71CHF 51.56CHF 58.57CHF 70.39
232 mm3277993324441532444663278256
PreisCHF 74.71CHF 54.72CHF 66.26CHF 85.72
382 mm3278001324442332444743278311