Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TSD-30

Elektronischer Temperaturschalter mit Anzeige


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 67.03
Werkstoff messstoffberührte TeileCrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)
Fühlerdurchmesser6,0 mm
Druckfestigkeit150 bar

Standardeigenschaften

Temperaturbereich-20 ... +80 °C
ProzessanschlussG 1/2 A DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E)
DichtungNBR


Alle in der Tabelle gelisteten Ausführungen sind optional auch mit IO-Link Ausgang erhältlich.

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12x1, 4-pol.Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig
Ausgangssignalzwei Schaltausgänge (PNP)zwei Schaltausgänge (PNP) + 4...20 mA
Fühlerlänge
PreisCHF 291.62CHF 342.48
25 mm / 0,98 in4571944414046977
50 mm / 1,97 in4366098371043829
100 mm / 3,94 in4365947114047931
PreisCHF 296.86CHF 347.71
150 mm / 5,91 in6803107614017268
PreisCHF 301.98CHF 352.83
250 mm / 9,84 in1403709843690092
PreisCHF 304.63CHF 355.48
350 mm / 13,78 in4569767214017264