Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR40

Kabel-Widerstandsthermometer

Mineralisolierte Leitung (MI-Leitung)


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.40

Standardeigenschaften

AusführungMit Anschlusskabel
Sensor1xPt100, 4-Leiter
Anschlusskabel / UmmantelungSilikon, Anwendungsbereich -60...+200 °C
Kabellänge [W]2000 mm
LeitungsendeBlanke Kabelenden
FühlerwerkstoffCrNi-Stahl 1.4571
Mechanische AnforderungStandard Fühlerspitze (max. 6 g, Spitze-Spitze)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ExplosionsschutzOhneATEX
ZündschutzartOhneEx i
Fühlerdurchmesser6 mm3 mm6 mm3 mm
Genauigkeitsklasse des SensorsKlasse B, EN 60751Klasse A, EN 60751Klasse B, EN 60751Klasse A, EN 60751Klasse B, EN 60751Klasse A, EN 60751Klasse B, EN 60751Klasse A, EN 60751
Temperaturbereich der gewählten Klasse-50...+500°C, Messwiderstand: Dünnschicht-30...+300°C, Messwiderstand: Dünnschicht-50...+500°C, Messwiderstand: Dünnschicht-30...+300°C, Messwiderstand: Dünnschicht-50...+500°C, Messwiderstand: Dünnschicht-30...+300°C, Messwiderstand: Dünnschicht-50...+500°C, Messwiderstand: Dünnschicht-30...+300°C, Messwiderstand: Dünnschicht
Einbaulänge [A]
PreisCHF 78.02CHF 95.22CHF 76.60CHF 93.80CHF 111.55CHF 128.76CHF 110.13CHF 127.34
100 mm1441419514333583144141981441419614414204144142031441420014414202
PreisCHF 79.28CHF 96.49CHF 77.15CHF 94.36CHF 112.82CHF 130.02CHF 110.69CHF 127.89
150 mm1441423714414242144142271441423314414255144142581441424514414249
PreisCHF 80.55CHF 97.75CHF 77.71CHF 94.91CHF 114.08CHF 131.29CHF 111.24CHF 128.45
200 mm1441424014414243144142291441423414414256144142591441424614414251
PreisCHF 83.07CHF 100.28CHF 78.82CHF 96.02CHF 116.61CHF 133.81CHF 112.35CHF 129.56
300 mm1441424114414244144142321441423614414257144142631441424814414253