Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR34

Miniatur-Widerstandsthermometer zum Einschrauben

Explosionsgeschützte Ausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.34
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder, M12x1

Standardeigenschaften

ZulassungenATEX / IECEx
Sensordurchmesser ød6 mm
Halslänge N(MH)Ohne

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangssignal4…20mA, 2-DrahtPt100 Klasse A (IEC 60751), 3-Leiter
Prozesstemperatur-30 ... +150°C-30 ... +150°C
Transmitter Anfangswert0°C (Standardkonfiguration)Ohne
Transmitter Endwert150°C (Standardkonfiguration)Ohne
ProzessanschlussEinschraubzapfen G 1/4 BEinschraubzapfen G 1/2 BEinschraubzapfen 1/4 NPTEinschraubzapfen 1/2 NPTEinschraubzapfen G 1/4 BEinschraubzapfen G 1/2 BEinschraubzapfen 1/4 NPTEinschraubzapfen 1/2 NPT
Einbaulänge A(U1)/A(U2)
PreisCHF 169.10CHF 169.10CHF 169.10CHF 169.10CHF 128.77CHF 128.77CHF 128.77CHF 128.77
50 mm1411506214115247141152511411525614115539141155421411554514115548
100 mm1411524514115249141152531411525714115540141155431411554614115549
PreisCHF 177.01CHF 177.01CHF 177.01CHF 177.01CHF 136.69CHF 136.69CHF 136.69CHF 136.69
150 mm1411524614115250141152541411525814115541141155441411554714115551