Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR33

Miniatur-Widerstandsthermometer zum Einschrauben

Mit Temperatursensor der Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.33
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder, M12x1

Standardeigenschaften

Sensordurchmesser ød6 mm
Halslänge N(MH)Ohne

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangssignal4…20mA, 2-DrahtPt100 Klasse A (IEC 60751), 3-Leiter
Prozesstemperatur-30 ... +150°C-30 ... +150°C
Transmitter Anfangswert0°C (Standardkonfiguration)Ohne
Transmitter Endwert150°C (Standardkonfiguration)Ohne
ProzessanschlussEinschraubzapfen G 1/4 BEinschraubzapfen G 1/2 BEinschraubzapfen 1/4 NPTEinschraubzapfen 1/2 NPTEinschraubzapfen G 1/4 BEinschraubzapfen G 1/2 BEinschraubzapfen 1/4 NPTEinschraubzapfen 1/2 NPT
Einbaulänge A(U1)/A(U2)
PreisCHF 128.83CHF 128.83CHF 128.83CHF 128.83CHF 89.19CHF 89.19CHF 89.19CHF 89.19
50 mm1408167214081631140816791408168614115471141154741411547914115482
75 mm1442481314424857144248761442489114424901144249241442529814425319
100 mm1408167514081643140816821408169014115472141154751411548014115483
PreisCHF 134.06CHF 134.06CHF 134.06CHF 134.06CHF 94.42CHF 94.42CHF 94.42CHF 94.42
120 mm1442482514424859144248811442489214424902144249261442530114425324
PreisCHF 136.59CHF 136.59CHF 136.59CHF 136.59CHF 96.95CHF 96.95CHF 96.95CHF 96.95
150 mm1408167614081647140816851408169414115473141154761411548114115484
PreisCHF 139.16CHF 139.16CHF 139.16CHF 139.16CHF 99.51CHF 99.51CHF 99.51CHF 99.51
200 mm1442483214424860144248821442489314424907144249271442530214425327
PreisCHF 139.57CHF 139.57CHF 139.57CHF 139.57CHF 99.93CHF 99.93CHF 99.93CHF 99.93
250 mm1442484014424863144248831442489514424914144249301442530714425330
PreisCHF 140.00CHF 140.00CHF 140.00CHF 140.00CHF 100.36CHF 100.36CHF 100.36CHF 100.36
300 mm1442484214424867144248841442489614424918144252501442530914425332
PreisCHF 140.44CHF 140.44CHF 140.44CHF 140.44CHF 100.80CHF 100.80CHF 100.80CHF 100.80
350 mm1442484414424868144248851442489714424920144252521442531414425333
PreisCHF 140.87CHF 140.87CHF 140.87CHF 140.87CHF 101.22CHF 101.22CHF 101.22CHF 101.22
400 mm1442484814424871144248871442489814424921144252931442531714425336