Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR22-A

Widerstandsthermometer

Für die sterile Verfahrenstechnik, Sensor austauschbar


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.22

Standardeigenschaften

Sensor1xPt100, 3-Leiter
Genauigkeitsklasse des SensorsKlasse A, EN 60751
Temperaturbereich der gewählten Klasse-30...+250°C, Messwiderstand: Dünnschicht
AnschlussgehäuseBVS, CrNi-Stahl, Schraubdeckel
Gewindegröße KabeleingangM20 x 1,5
KabeleingangKabelverschraubung CrNi-Stahl, Hygiene-Design (Kabel Ø 6...12 mm)
TransmitterOhne (mit Klemmsockel)
Schutzrohrdurchmesser6 mm
Werkstoff mediumsberührte TeileCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Halsrohrdurchmesser12 mm
Halsrohrlänge - Schutzrohr [M]85 mm
DichtungZusätzliche Dichtung und Abstreifer

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ProzessanschlussTRI-Clamp (ASME BPE)VARIVENT®BioControl®Überwurfmutter DIN 11851
Größe / AusführungDN 1" für Rohre nach ASME BPEForm N, DN 40Größe 50, Montage-Durchmesser 50,0 mmKegelstutzen DN 40
Einbaulänge [U1]
PreisCHF 631.60CHF 700.95CHF 695.13CHF 664.19
30 mm14424781
PreisCHF 609.64CHF 700.95CHF 695.13CHF 664.19
50 mm14025711140257121402571314025715
PreisCHF 617.02CHF 708.33CHF 702.51CHF 671.57
100 mm14057862140578641405786614057869
PreisCHF 619.95CHF 711.26CHF 705.44CHF 674.50
150 mm14057863140578651405786814057871