Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR21-B

Miniatur-Widerstandsthermometer

Für die sterile Verfahrenstechnik, zum Orbital-Einschweißen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.27

Standardeigenschaften

Prozesstemperatur-30 ... +150°C
Transmitter Anfangswert-30°C
Transmitter Endwert150°C (Standardkonfiguration)
Elektrischer AnschlussRundstecker M12x1, 4-polig

Ausgangssignal: 4 ... 20 mA. Durchgangsgehäuse mit kleiner Nennweite nur mit bodenempfindlichen Sensor.

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
SchutzrohrDurchgangsgehäuse (vorbereitet für Orbital-Schweißen)Eckgehäuse (vorbereitet für Orbital-Schweißen)
ProzessanschlussEN 10357-A (DIN 11850) und DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 und DIN 11866-BASME BPE 1997 und DIN 11866-CEN 10357-A (DIN 11850) und DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 und DIN 11866-BASME BPE 1997 und DIN 11866-C
Werkstoff mediumsberührte TeileCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, elektropoliertCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, elektropoliertCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.51 µmCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, elektropoliertCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.8 µm, elektropoliertCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.51 µm
Größe / Ausführung
PreisCHF 725.43CHF 695.71CHF 585.15CHF 901.04CHF 806.87CHF 747.47
DN 15 (Rohr 19 x 1,5)1405788314058061
PreisCHF 692.88CHF 695.71CHF 585.15CHF 944.55CHF 806.87CHF 747.47
DN 25 (Rohr 29 x 1,5)1405788614058063
PreisCHF 712.31CHF 695.71CHF 585.15CHF 965.87CHF 806.87CHF 747.47
DN 40 (Rohr 41 x 1,5)1405788714058064
PreisCHF 740.40CHF 695.71CHF 585.15CHF 1'066.19CHF 806.87CHF 747.47
DN 50 (Rohr 53 x 1,5)1405788814058067
PreisCHF 695.71CHF 585.15CHF 806.87CHF 747.47
DN 10 (Rohr 17,2 x 1,6)1405787914058057
PreisCHF 661.15CHF 585.15CHF 849.25CHF 747.47
DN 15 (Rohr 21,3 x 1,6)1402569614025699
PreisCHF 669.05CHF 585.15CHF 865.68CHF 747.47
DN 20 (Rohr 26,9 x 1,6)1402569714025700
PreisCHF 669.05CHF 585.15CHF 906.68CHF 747.47
DN 25 (Rohr 33,7 x 2,0)1405788014058058
PreisCHF 695.51CHF 585.15CHF 928.13CHF 747.47
DN 32 (Rohr 42,4 x 2,0)1402569814025701
PreisCHF 725.23CHF 585.15CHF 984.31CHF 747.47
DN 40 (Rohr 48,3 x 2,0)1405788114058059
PreisCHF 585.15CHF 747.47
DN 3/4" (Rohr 19,05 x 1,65)1405789114058070
PreisCHF 566.89CHF 763.90
DN 1" (Rohr 25,4 x 1,65)1405789214058072
PreisCHF 571.03CHF 807.91
DN 1 1/2" (Rohr 38,1 x 1,65)1405789314058074
PreisCHF 598.75CHF 902.84
DN 2" (Rohr 50,8 x 1,65)1405789414058075