Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TR21-A

Miniatur-Widerstandsthermometer

Für die sterile Verfahrenstechnik, mit Flanschanschluss


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 60.26

Standardeigenschaften

Ausgangssignal4…20mA, 2-Draht
Prozesstemperatur-30 ... +250°C
Transmitter Anfangswert-30°C
Transmitter Endwert250°C
Werkstoff mediumsberührte TeileCrNi-Stahl 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Elektrischer AnschlussRundstecker M12x1, 4-polig

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ProzessanschlussÜberwurfmutter DIN 11851TRI-Clamp (ASME BPE)VARIVENT®BioControl®
Größe / AusführungKegelstutzen DN 40DN 1" für Rohre nach ASME BPEForm N, DN 40Größe 50, Montage-Durchmesser 50,0 mm
Einbaulänge [U1 oder l1]
PreisCHF 371.13CHF 341.71CHF 361.60CHF 388.92
50 mm14025695140256921402569314025694
PreisCHF 378.50CHF 349.08CHF 368.97CHF 396.29
100 mm14057857140573701405784714057853
PreisCHF 381.42CHF 352.00CHF 371.89CHF 399.21
150 mm14057858140573711405785014057854