Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TFT35

Kompakt-Temperaturtransmitter


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 67.18
MessbereichWerkseitig konfiguriert
SchutzrohrwerkstoffCrNi Stahl
Schutzrohrdurchmesser [F1]6,0 mm
Prozessanschluss [E o. d6]Einschraubgewinde
Elektrischer AnschlussSteckverbindung;

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Draht0 ... 10 V, 3-Draht
Messbereich-50 ... +150°C0 ... 100°C-50 ... +150°C0 ... 100°C
Elektrischer AnschlussRechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose;Rundsteckverbinder M12x1;Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose;Rundsteckverbinder M12x1;Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose;Rundsteckverbinder M12x1;Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose;Rundsteckverbinder M12x1;
Prozessanschluss [E o. d6]Einschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2AEinschraubgewinde G1/4AEinschraubgewinde G1/2A
Einbaulänge [U1]
PreisCHF 126.46CHF 119.27CHF 137.73CHF 130.54CHF 126.46CHF 119.27CHF 137.73CHF 130.54CHF 138.45CHF 131.26CHF 149.72CHF 142.53CHF 138.45CHF 131.26CHF 149.72CHF 142.53
50 mm14290902142908881429092514290916142908351429082014290867142908461429101114291007142910501429104514290987142909508220187814290996
75 mm14290904142908991429092914290918142908381429082614290880142908491429101514291009142910511429104614290990142909831429100014290998
100 mm14290911142909011429093214290922142908404581939514286006142908561429101614291010142910521429104814290991142909861429100214290999