Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TF41

Außentemperaturfühler


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 67.17
GehäusewerkstoffKunststoff, reinweiß, UV-stabil
Schutzart [IP]IP65
MontagezubehörMit Wandmontageset

Die nachfolgend aufgeführten Artikelnummern mit externer Fühlerhülse werden mit aufgestecktem Sonnenschutzdach geliefert.

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Messelement1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 607511xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751
Fühlerausführung
PreisCHF 27.01CHF 27.01
Messelement im Gehäuse integriert1407834314078349
PreisCHF 48.32CHF 48.32
Mit externer Fühlerhülse1414009214079725