Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TF40

Kanaltemperaturfühler


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 67.16
GehäusewerkstoffKunststoff, reinweiß, UV-stabil
TauchschaftwerkstoffCrNi Stahl
Schutzart [IP]IP65
MontagezubehörBefestigungsflansch, Kunststoff, Durchmesser 40mm

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Messelement1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 607511xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751
Nennlänge [N]
PreisCHF 33.35CHF 33.35
100 mm1408095514080957
PreisCHF 34.59CHF 34.59
150 mm1408096314080962
PreisCHF 35.81CHF 35.81
200 mm1408095014080945
PreisCHF 37.07CHF 37.07
250 mm1414012714141252