Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TF35

OEM-Einschraub-Thermometer mit Steckeranschluss


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 67.10
Schutzrohrwerkstoffnichtrostender Stahl
Schutzrohrdurchmesser [F1]6,0 mm

Die Einschraubthermometer Typ TF35 werden in 2-Leiter-Schaltung
ausgeführt.

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12x1;Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose;
Messbereich-50...+150°C-50...+200°C
Messelement1xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 607511xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 607511xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 607511xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751
Prozessanschluss [E o. d6]Einschraubgewinde G1/4BEinschraubgewinde G1/2BEinschraubgewinde G1/4BEinschraubgewinde G1/2BEinschraubgewinde G1/4BEinschraubgewinde G1/2BEinschraubgewinde G1/4BEinschraubgewinde G1/2B
Einbaulänge [U1]
PreisCHF 62.79CHF 81.69CHF 63.88CHF 82.78CHF 66.26CHF 85.17CHF 67.36CHF 86.26
30 mm1408088514239812140808971429035914290364142903741429038214290389
PreisCHF 64.18CHF 83.09CHF 65.27CHF 84.18CHF 67.66CHF 86.56CHF 68.75CHF 87.66
40 mm1404303614240041140808981429036014290367142903781429038514290392
PreisCHF 65.58CHF 84.48CHF 66.67CHF 85.58CHF 69.06CHF 87.96CHF 70.15CHF 89.05
50 mm1429035414197907141367111429036214290372142903791429038714290395