Programmiereinheiten im Online-Shop kaufen

Um digitale Temperaturtransmitter für eine Konfiguration mit dem Computer zu verbinden, steht unsere Programmiereinheit zur Verfügung. Sie verfügt über eine Status-/Diagnose-Anzeige und überprüft die Verbindung von Programmiereinheit zu Computer und Temperaturtransmitter. Der Status wird durch die LED im transparenten Gehäuse angezeigt und fehlerhafte Verbindungen daher sofort erkannt.

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb