Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TC40

Kabel-Thermoelement


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 65.40

Standardeigenschaften

AusführungMit Anschlusskabel
Thermoelement-TypTyp K
Anzahl ThermopaareEinfach-Thermoelement
Klassengenauigkeit des SensorsKlasse 1, IEC 60584
Gültigkeitsgrenzen der Klassengenauigkeit-40…+1000 °C
MessstelleIsoliert (ungrounded)
Anschlusskabel / UmmantelungSilikon, Anwendungsbereich -60...+200 °C
Kabellänge [W]2000 mm
LeitungsendeBlanke Kabelenden
FühlerwerkstoffAlloy 600 (Inconel 600)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ExplosionsschutzOhneATEX
ZündschutzartOhneEx i
Fühlerdurchmesser3 mm6 mm3 mm6 mm
Einbaulänge [A]
PreisCHF 52.18CHF 54.44CHF 85.72CHF 87.98
75 mm14415129144154021441540914415416
PreisCHF 52.52CHF 55.53CHF 86.06CHF 89.07
100 mm14415134144154031441541014415417
PreisCHF 54.57CHF 62.09CHF 88.10CHF 95.63
250 mm14415137144154041441541114415418
PreisCHF 57.97CHF 73.02CHF 91.51CHF 106.56
500 mm14415139144154051441541214415419
PreisCHF 64.79CHF 94.88CHF 98.32CHF 128.42
1000 mm14415140144154061441541514415421