Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TC10-B

Thermoelement

Zum Einbau in ein Schutzrohr


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 65.02

Standardeigenschaften

Thermoelement-TypTyp K
Anzahl ThermopaareEinfach-Thermoelement
Klassengenauigkeit des SensorsKlasse 1, IEC 60584
Gültigkeitsgrenzen der Klassengenauigkeit-40…+1000 °C
MessstelleIsoliert (ungrounded)
AnschlussgehäuseBSZ, Aluminium, Kugelform, Klappdeckel
KabeleingangStandard-Kabeleingang
Gewindegröße KabeleingangM20 x 1,5
Anschluss zum HalsrohrM24 x 1,5
HalsrohrD = 12 x 2,5 mm (DIN 43772), CrNi-Stahl 1.4571
Halslänge [MH/N] (mm)150 mm (ca. 6 inch)
Durchmesser Messeinsatz6 mm
Mantelwerkstoff MesseinsatzInconel 600

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
TransmitterOhne (mit Klemmsockel)T16, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar
GewindegrößeG 1/2 BM18x1,5G 1/2 BM18x1,5
ExplosionsschutzOhneATEXOhneATEXOhneATEXOhneATEX
ZündschutzartOhneEx iOhneEx iOhneEx iOhneEx i
Einbaulänge
PreisCHF 153.26CHF 187.75CHF 163.01CHF 197.50CHF 319.84CHF 392.38CHF 329.59CHF 402.13
200 mm1442797414427982144287771442878314428146144281801442878814428793
PreisCHF 155.96CHF 190.45CHF 165.71CHF 200.20CHF 322.54CHF 395.08CHF 332.29CHF 404.83
260 mm1442797514427985144287781442878414428148144281991442878914428794
PreisCHF 157.76CHF 192.25CHF 167.51CHF 202.00CHF 324.34CHF 396.88CHF 334.09CHF 406.63
300 mm1442797614427988144287791442878514428149144282001442879014428795
PreisCHF 159.10CHF 193.59CHF 168.85CHF 203.34CHF 325.68CHF 398.22CHF 335.43CHF 407.97
330 mm1442797814427990144287801442878614428161144282031442879114428796
PreisCHF 162.25CHF 196.74CHF 172.00CHF 206.49CHF 328.83CHF 401.37CHF 338.58CHF 411.12
400 mm1442798014427992144287821442878714428179144282041442879214428797