Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ TC10-A

Messeinsatz

Für Thermoelement


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 65.01

Standardeigenschaften

Thermoelement-TypTyp K
Anzahl ThermopaareEinfach-Thermoelement
Klassengenauigkeit des SensorsKlasse 1, IEC 60584
Gültigkeitsgrenzen der Klassengenauigkeit-40…+1000 °C
MessstelleIsoliert (ungrounded)
Durchmesser Messeinsatz6 mm
Mantelwerkstoff MesseinsatzInconel 600

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ExplosionsschutzOhneATEX
ZündschutzartOhneEx i
TransmitterOhne (mit Klemmsockel)T16, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbarOhne (mit Klemmsockel)T16, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar
Messeinsatzlänge [l5]
PreisCHF 70.82CHF 229.28CHF 103.78CHF 298.39
315 mm14149187144277701442770714427779
PreisCHF 73.39CHF 231.86CHF 106.36CHF 300.96
375 mm14427679144277731442771114427780
PreisCHF 74.68CHF 233.15CHF 107.65CHF 302.25
405 mm14427680144277751442771614427783
PreisCHF 81.13CHF 239.59CHF 114.09CHF 308.70
555 mm14427688144277781442771814427784