Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ T32.xS

Digitaler Temperatur-Transmitter mit HART®-Protokoll

Kopf- und Schienenversion


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTE 32.04 (Kopf-/Schienenversion T32.xS)
Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Draht-Technik
Eingangkonfigurierbar über Software
Messbereichkonfigurierbar über Software

Standardeigenschaften

KonfigurationGrundkonfiguration (Pt100, 3-Leiter, 0...150 °C, Signalisierung zusteuernd < 3,6 mA)
zulässige Umgebungstemperatur-40 °C ... +85 °C

Der T32 ist für den Einsatz in SIL-Anwendungen geeignet (optional erhältlich).

Individuelle Konfigurationen sind über die Option kundenspezifisch konfiguriert ab Werk lieferbar. Bitte die Konfigurationsmöglichkeiten beachten (siehe rechte Seite).

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
TransmittertypT32.1S KopfversionT32.3S Schienenversion
Explosionsschutz
PreisCHF 413.37CHF 451.86
ohne1265542312655458
PreisCHF 448.44CHF 486.92
Eigensicherheit gemäss ATEX/IEC/CSA/FM Zertifikat1265544012655474
Nicht-funkende Einrichtung, Gas, T6, Explosionsschutz für Zone 21265543112655466