Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ SC15

Tensions-Thermometer mit Mikroschalter

Anzeigender Temperaturregler


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattTV 28.02
GerätebauartStandard, mit Kunststoffgehäuse,
BefestigungsartBügelbefestigung,
AnschlussbauformBF1 - Anschluss glatt,
Fühlerdurchmesser [d5] o. [F1]8,5 mm
FühlerwerkstoffMessing
Kontaktausführung1 einstellbarer Umschalter,

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Nenngröße [NG, d1]60 mm
Anzeigebereich-40 ... +40°C0 ... 120°C0 ... 250°C
Kontaktstrom
PreisCHF 321.19CHF 321.19CHF 331.04
5 A bei 250VAC134747831229180412291863
PreisCHF 337.90CHF 337.90CHF 347.75
10 A bei 250VAC143059501347481313474830