Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ SA-11

Drucksensor

Für die sterile Verfahrenstechnik


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.80
Messstoffberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4435
GehäuseCrNi-Stahl 1.4571
zulässige Messstofftemperatur-20...+150 °C

Standardeigenschaften

Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter
Dichtungohne
Genauigkeit0,5% der Spanne

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussWinkelsteckverbinder DIN EN 175301-803 A, IP65Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol.
ProzessanschlussTri-Clamp DN 1 1/2"Nutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 40Nutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Varivent Anschluss Form FTri-Clamp DN 1 1/2"Nutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 40Nutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Varivent Anschluss Form F
Messbereich
PreisCHF 540.46CHF 583.64CHF 601.01CHF 540.46CHF 540.46CHF 601.12CHF 540.46CHF 583.64CHF 601.01CHF 540.46CHF 540.46CHF 601.12
0 ... 0,25 bar7677894719558712472809122255761222726912227544124736431247356212474089124736941247378312473856
0 ... 0,4 bar700215275580441247282512225861122272771222756173327711247357112474101124737081247379112473864
0 ... 1 bar7124809743300612472868122259161222728512227588124736511247361912474127124737321247380512473872
0 ... 2,5 bar12026026732877412160601122259841222729312227609124736601247401112474151124737411247381312473899
0 ... 4 bar723586472085571247292212226114122273157413438124736781247402012474160124737591247382112473902
0 ... 6 bar779649471929531247113512226157122273311222762574164881247405412474186124737671247383012473911
0 ... 10 bar765655276479867763243122262111222734012227633124736861247406212474194124737751247384812473929