Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ S-20

Hochwertiger Drucksensor

Für allgemeine industrielle Anwendungen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.61

Standardeigenschaften

Nichtlinearität0,25% BFSL
Elektrischer AnschlussWinkelstecker DIN 175301-803 A
ZulassungencULus

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ProzessanschlussG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E)G 1/2 B nach EN 837
DichtungNBRKupfer
zulässige Messstofftemperatur-20...+100°C-30...+100°C
Ausgangssignal4...20 mA, 2-Leiter4...20 mA, 2-Leiter0 ... 10 V, 3-Leiter
HilfsenergieDC 8...35 VDC 8...35 VDC 12...35 V
Messbereich
PreisCHF 451.09CHF 451.09CHF 451.09
0...0,4 bar140712211407112614071196
0...0,6 bar140712231407112814071197
PreisCHF 345.35CHF 345.35CHF 345.35
0...1 bar140712241407113314071198
0...1,6 bar140712251407113414071199
0...2,5 bar1407123214071135
0...4 bar140712331407113714071201
0...6 bar140712351407113914071202
0...10 bar140712371407114114071203
0...16 bar140712381407114214071204
0...25 bar140712391407114414071205
0...40 bar140712451407114514071206
0...60 bar140712481407114614071207
0...100 bar140712521407114814071208
0...160 bar140712541407114914071209
0...250 bar140712681407115114071210
0...400 bar140712711407115314071211
0...600 bar140712751407115514071212
PreisCHF 401.75CHF 451.09CHF 451.09
0...1000 bar1407115714071213
PreisCHF 401.75CHF 401.75CHF 401.75
-1...0 bar140712171407112314071195