Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ S-11

Frontbündiger Drucksensor

Für viskose und feststoffhaltige Messstoffe


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.02
HilfsenergieDC 10 (14) ... 30 V
GehäuseCrNi-Stahl

Standardeigenschaften

Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter
Einheitbar
Genauigkeit0,5% der Spanne
Elektrischer AnschlussWinkelsteckverbinder DIN EN 175301-803 A, IP65
zulässige Messstofftemperatur-30...+100 °C
Zulassungenohne

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ProzessanschlussG 1 B frontbündig mit O-RingG 1/2 B frontbündig mit O-Ring
Messbereich
PreisCHF 534.43CHF 484.03
-1 ... 0 bar9810714
PreisCHF 484.03CHF 484.03
0 ... 0,1 bar9083537
0 ... 0,16 bar9083545
0 ... 0,25 bar9021264
0 ... 0,4 bar9021272
0 ... 0,6 bar9021280
0 ... 1 bar9021299
0 ... 1,6 bar9021302
PreisCHF 484.03
0 ... 2,5 bar9021310
0 ... 4 bar9021213
0 ... 6 bar9021221
0 ... 10 bar9021230
0 ... 16 bar9021248
0 ... 25 bar9023518
0 ... 40 bar9023526
0 ... 60 bar9023534
0 ... 100 bar9023542
0 ... 160 bar9023550
0 ... 250 bar9023569
0 ... 400 bar9023577
0 ... 600 bar9023585