Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ PSD-4

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.86

Standardeigenschaften

ProzessanschlussG 1/4 A DIN EN ISO 1179-2 (ehemals DIN 3852-E)
DichtungNBR
ZulassungencULus

Genauigkeit 0,5 % der Spanne
Hilfsenergie DC 15 ... 35 V

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangssignalzwei Schaltausgänge (PNP/NPN)zwei Schaltausgänge (PNP/NPN) + 4...20 mA
Messbereich
PreisCHF 280.35CHF 331.98
0...1 bar1421701114240471
0...2,5 bar1424040914240472
0...4 bar1424041414240474
0...6 bar1424041614240476
0...10 bar1424041814240481
0...16 bar1424042214240486
0...25 bar1424042414240488
0...40 bar1424042714240490
0...60 bar1424042814240492
0...100 bar1424043014240493
0...160 bar1424043414240494
0...250 bar1424043614240495
0...400 bar1424044014240496
0...600 bar1424199814242000
PreisCHF 297.94CHF 349.57
-1...0 bar1424038114240469
-1...+1,5 bar1424039414240449
-1...+3 bar1424040014240463
-1...+9 bar1424040214240467