Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ PSA-31

Elektronischer Druckschalter

Mit Anzeige, für die sterile Verfahrenstechnik


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.85

Standardeigenschaften

Ausgangssignalzwei Schaltausgänge (PNP) + 4...20 mA
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig
Konfiguration DruckschalterWerkseinstellung
Zulassungen3-A
Belegung elektrischer AusgangU+=1, U-=3, S+=5, SP1=4, SP2=2
Hilfsenergie15...35 V DC
zulässige Messstofftemperatur-20...+100°C (+135°C max. 1h)
Genauigkeit1,0% der Spanne

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
ProzessanschlussG 1 Hygienic frontbündigNutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 40Nutüberwurfmutter DIN11851 mit Kegelstutzen DN 50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Tri-Clamp DN 1 1/2"Tri-Clamp DN 2"
Messbereich
PreisCHF 473.15CHF 483.16CHF 499.80CHF 441.93CHF 441.93CHF 441.93CHF 453.05
0...1 bar14037409140134551401344914013457140134581404147414081683
0...1,6 bar45719526140870083045934614087026140870441408698414086994
0...2,5 bar14086968140816361408166514087028140870455727114314081689
0...4 bar14086969140530461408167014087029140870461408698514081697
0...6 bar14061123305274901408167314087030140870471404793614081700
0...10 bar57233888140816391408167714061581140870484669181214081701
0...16 bar14086971140413541408701814070386140870494569879814086996
PreisCHF 490.79CHF 500.80CHF 517.45CHF 459.57CHF 459.57CHF 459.57CHF 470.69
-1...+1,5 bar14086973140870121408701914087040140870511408699014086997
-1...+3 bar14086975140870131408702014087041140870534568633514086999
-1...+5 bar14086979140198161408702314044883140870541408699114087001
-1...+9 bar14086982437533297110076814048150140870554728612145709407
-1...+15 bar14086983140870141408702514087042140870561408699214087004