Druckschalter im Online-Shop kaufen

Immer alles im Blick – Druckschalter von WIKA

Die robuste LED-Anzeige unserer Druckschalter wurde mit einer Ziffernhöhe von 9 mm möglichst groß ausgelegt, um auch aus großer Entfernung den anstehenden Druck gut ablesen zu können. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Anzeige und Gehäuse kann die Anzeige unabhängig vom elektrischen Anschluss ausgerichtet werden. Die 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache, selbsterklärende Menüführung ohne Hilfsmittel. Im WIKA Online-Shop sind unsere Druckschalter mit Standard-Gewindeanschluss, frontbündiger Membrane und verschiedenen hygienischen Prozessanschlüssen sowie als individuell konfigurierbare Fertigungsgeräte auch in zeitkritischen Anwendungsfällen erhältlich.

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb