Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen PGT23.100, PGT23.160

Rohrfedermanometer mit Ausgangssignal

Für die Prozessindustrie, Sicherheitsausführung, NG 100 und 160


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPV 12.04
MesssystemCrNi-Stahl
GehäuseCrNi-Stahl, mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0

Standardeigenschaften

Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter
Einheit Hauptskalebar
Elektrischer AnschlussWinkelsteckverbinder DIN EN 175201-804 6-polig + PE seitlich

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Nenngröße100160
ProzessanschlussG 1/2 BG 1/2 B
Anschlusslageuntenunten
Anzeigebereich
PreisCHF 568.12CHF 739.42
0...1 bar1279801114183130
0...1,6 bar1413685114287765
0...2,5 bar1279802014287766
0...4 bar1279803814069611
PreisCHF 564.91CHF 736.21
0...6 bar1279805413417542
0...10 bar1279806213002716
0...16 bar1279807112888509
0...25 bar1279808913452437
0...40 bar1279810113473221
PreisCHF 600.16CHF 771.47
0...60 bar1279811913473213
0...100 bar1276583113497449
0...160 bar1279823213496043
0...250 bar1279824114287767
0...400 bar1279846114287768