Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ PG43SA-S

Plattenfedermanometer, frontbündig

Für die sterile Verfahrenstechnik, NG 100


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPM 04.16
GenauigkeitsklasseKlasse 1,6
Nenngröße100
Oberflächenqualität der messstoffberührten BauteileRa ≤ 0,76 µm (30µin)
Überlastgrenze2-fach vom Skalenendwert, max. Druckstufe des Prozessanschlusses
Reinheitsgrad der messstoffberührten BauteileReinheit nach ASTM G93 Level C / ISO 15001 (Restgehalt Kohlenwasserstoffe ≤ 66 mg/m²)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Art des ProzessanschlussesKlemmverbindung nach DIN 32676,Verschraubung nach DIN 11851,Varivent®,
RohrnormRohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE,Rohre nach DIN 11866 Reihe A bzw. DIN 11850 Reihe 2,Rohre nach DIN 11850 Reihe 2,ohne
ProzessanschlussDN 1 1/2", PN 40DN 40, PN 40DN 40, PN 40Varivent® Form N, PN 25
Anzeigebereich
PreisCHF 655.68CHF 655.68CHF 730.99CHF 1'094.05
-1...+0,6 bar83112633366038423660389136603947
-1...+1,5 bar36603827142481833660389236603948
-1...+3 bar45805848142356773660389336603949
PreisCHF 617.45CHF 617.45CHF 692.76CHF 1'055.82
-1...+5 bar14238632366038433660389436603950
-1...+9 bar45805742366038443660389536603951
-1...+15 bar83111733366038453660389636603952
PreisCHF 610.13CHF 610.13CHF 685.44CHF 1'048.50
0...1,6 bar48709526143271741432717614327180
0...2,5 bar14327173143271751432717814327181
0...4 bar31126145831159581432717914327182
0...6 bar46899843365771163660390036603956
0...10 bar47449733831116983114131836603957
0...16 bar83117606831116993660390136603958