Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ OLS-C05

Optoelektronischer Füllstandsschalter

Hochtemperaturausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattLM 31.33

Standardeigenschaften

ProzessanschlussG 1/2"

Ausgangssignal: 1 Schaltausgang (PNP)
Hilfsenergie: DC 12 ... 32 V
Betriebsdruck: max. 25 bar
Zulässige Messstofftemperatur: -40 … +170 °C
Messstoffberührte Bauteile: CrNi-Stahl 1.4571, Borsilikatglas, Epoxidharz

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M12x1, 4-pol.Winkelstecker EN 175301-803 A 3-polig
Schaltfunktion
PreisCHF 313.71CHF 305.87
Im Medium geschlossen (n.o.)1424109414241085
Im Medium geöffnet (n.c.)1424109214244698