Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ OLS-C01

Optoelektronischer Füllstandsschalter

Für industrielle Anwendungen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattLM 31.31

Ausgangssignal: 1 Schaltausgang (PNP)
Hilfsenergie: DC 12 ... 32 V
Betriebsdruck: max. 25 bar
Zulässige Messstofftemperatur: -30 … +100 °C
Messstoffberührte Bauteile: CrNi-Stahl, Borsilikatglas, Silikonkleber

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Elektrischer AnschlussRundsteckverbinder M8x1 3poligKabel PVC
SchaltfunktionIm Medium geschlossen (n.o.)Im Medium geöffnet (n.c.)Im Medium geschlossen (n.o.)Im Medium geöffnet (n.c.)
Prozessanschluss
PreisCHF 247.74CHF 247.74CHF 231.65CHF 231.65
G 1/2"14241222142412061424498614244993
PreisCHF 226.83CHF 226.83CHF 210.74CHF 210.74
G 3/8"14241276142412431424502614245029