Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ LS-10

Pegelsonde

Für Füllstands- und Pegelmessungen, Standardausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattPE 81.55
Genauigkeit0,5% der Spanne
HilfsenergieDC 10 ... 30 V
Ausgangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter
zulässige Messstofftemperatur-10...+50 °C
SchutzartIP 68
Messstoffberührte BauteileCrNi-Stahl, PUR, PA

Standardeigenschaften

Einheitbar
ProzessanschlussG 1/2 B

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Messbereich0 ... 0,25 bar0 ... 0,4 bar0 ... 0,6 bar0 ... 1 bar0 ... 1,6 bar0 ... 2,5 bar0 ... 4 bar0 ... 6 bar0 ... 10 bar
Kabellänge
PreisCHF 507.47CHF 519.94CHF 551.19CHF 582.46CHF 613.53CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
3 m7223736
PreisCHF 519.94CHF 519.94CHF 551.19CHF 582.46CHF 613.53CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
5 m74793887121532
PreisCHF 551.19CHF 551.19CHF 551.19CHF 582.46CHF 613.53CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
10 m749846373139787393882
PreisCHF 582.46CHF 582.46CHF 582.46CHF 582.46CHF 613.53CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
15 m14040405791425474869967116965
PreisCHF 613.53CHF 613.53CHF 613.53CHF 613.53CHF 613.53CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
20 m732290576671467527650717834812241377
PreisCHF 676.05CHF 676.05CHF 676.05CHF 676.05CHF 676.05CHF 676.05CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
30 m1278447912698700131940637186384131623067130604
PreisCHF 801.26CHF 801.26CHF 801.26CHF 801.26CHF 801.26CHF 801.26CHF 801.26CHF 991.63CHF 1'113.50
50 m1274615112977200573055191267160712441295124836817776345
PreisCHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 991.63CHF 1'113.50
80 m1430689514288560457061881401771114306891143068901421376045372616
PreisCHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50CHF 1'113.50
100 m14306894140470906921225814023850143068924339196614074394121109817535299