Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ LF-1

Pegelsonde

Für anspruchsvolle Anwendungen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattLM 40.04

Standardeigenschaften

Zulassungohne
Ausgangssignal4...20 mA Druck, 2-Leiter
Genauigkeit1,0% der Spanne
Maßeinheit KabellängeMeter
zulässige Messstofftemperatur-40...+80°C
Test-Protokollmit Test-Protokoll

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Messbereich0...0,1 bar0...0,16 bar0...0,25 bar0...0,4 bar0...0,6 bar0...1 bar0...1,6 bar0...2,5 bar0...4 bar0...6 bar
Gehäusewerkstoff1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276
KabelmaterialPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEP
Kabellänge
PreisCHF 816.68CHF 1'108.16CHF 816.68CHF 1'108.16CHF 830.22CHF 1'142.53CHF 830.22CHF 1'142.53CHF 864.09CHF 1'228.45CHF 897.96CHF 1'314.38CHF 931.83CHF 1'400.31CHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
314210627142106631421063314210667
PreisCHF 830.22CHF 1'142.53CHF 830.22CHF 1'142.53CHF 864.09CHF 1'228.45CHF 897.96CHF 1'314.38CHF 931.83CHF 1'400.31CHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
514210637142106701421064014210672
PreisCHF 864.09CHF 1'228.45CHF 897.96CHF 1'314.38CHF 931.83CHF 1'400.31CHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
101421064314210683
PreisCHF 897.96CHF 1'314.38CHF 931.83CHF 1'400.31CHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
151421064614210687
PreisCHF 931.83CHF 1'400.31CHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
201421064914210690
PreisCHF 999.56CHF 1'572.16CHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
301421065014210693
PreisCHF 1'135.03CHF 1'915.87CHF 1'270.50CHF 2'259.58
501421065514210694
PreisCHF 1'270.50CHF 2'259.58
701421065914210697