Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen IV20, IV21

Block-and-bleed-Ventil

2-fach-Ventilblock


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 09.19
Werkstoff Körper: Edelstahl 316L/1.4404
Werkstoff Körper:(Sonderwerkstoff wie Monel, Hastelloy auf Anfrage)
Messstofftemperaturmax. +200°C mit PTFE Dichtpackung
Messstofftemperaturbis zu +500°C mit Graphit Dichtpackung

Standardeigenschaften

Werkstoff KörperEdelstahl 316L / 1.4404
zulässiger Nenndruck6000 psi / 420 bar
Werkstoff PackungPTFE
Zeugnisse ZubehörNACE Sour Gas Service und Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204, Gehäusewerkstoff

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
AusführungBlock-and-bleed-Ventil, 2-fach-Ventilblock
BauformQuadratischFlach
VentilstellungGewinkeltgegenüberliegendGewinkeltgegenüberliegendnebeneinander (auf einer Seite)
Prozess-/Geräteanschluss
PreisCHF 143.02CHF 136.34CHF 143.02CHF 136.34CHF 174.23
1/2 NPT aussen - 1/2 NPT innen1427544114275303
PreisCHF 136.34CHF 143.02CHF 136.34CHF 174.23
1/2 NPT innen - 1/2 NPT innen14275313142754071427533214276679
PreisCHF 158.63CHF 165.31CHF 158.63
G 1/2 aussen - G 1/2 innen14275443
G 1/2 innen - G 1/2 innen469231211430586014290662