Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen IV10, IV11

Nadelventil und Multiport-Ventil


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 09.22
Werkstoff Körper: Edelstahl 316L/1.4404
Werkstoff Körper:(Sonderwerkstoff wie Monel, Hastelloy auf Anfrage)
Messstofftemperaturmax. +200°C mit PTFE Dichtpackung
Messstofftemperaturbis zu +500°C mit Graphit Dichtpackung

Standardeigenschaften

Werkstoff KörperEdelstahl 316L / 1.4404
zulässiger Nenndruck6000 psi / 420 bar
Werkstoff PackungPTFE
Zeugnisse ZubehörNACE Sour Gas Service und Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204, Gehäusewerkstoff

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausführung1-fach Ventile
BauformNadelventilMultiport
EntlüftungsanschlussohneM8 innen mit Verschlussschraube1/4 NPT innen mit Verschlussschraube2. Port 1/2" NPT innen mit Verschlussschraube, 3. Port 1/2" NPT innen mit Entlüftungsschraube
Prozess-/Geräteanschluss
PreisCHF 78.27CHF 84.95CHF 84.95CHF 111.65
1/2 NPT aussen - 1/2 NPT innen48726939142753161427531914275325
PreisCHF 78.27CHF 84.95CHF 84.95CHF 133.94
1/2 NPT innen - 1/2 NPT innen14280369142754001427510314275096
PreisCHF 78.27CHF 90.53CHF 90.53
1/4 NPT innen - 1/4 NPT innen14275409
PreisCHF 94.99CHF 90.53CHF 90.53
G 1/2 aussen - G 1/2 innen1427540414285007
PreisCHF 94.99
G 1/2 innen - G 1/2 innen14275411