Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ IS Barrier

Eigensicherer Speisetrenner

Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 80.14

Standardeigenschaften

Kanäle1 Kanal
ZulassungenII 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc nach ATEX/IECEx inkl. cULus
SIL2SIL2 nach IEC 61508

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Eingangssignal0/4 … 20mA (HART), passiv
Ausgangssignal
PreisCHF 260.03
0/4 … 20mA (HART), aktiv (Klemmen 3.2, 2.2), 0/4 … 20mA (HART), passiv (Klemmen 3.2, 3.1)14117118