HVAC Sensoren im Online-Shop kaufen

Vertrauen Sie auf einen weltweit führenden Spezialisten: WIKA

Die präzise Messung und Regelung des Betriebszustands von Lüftungs- und Klimaanlagen ist essentiell für das Erreichen der Komfortanforderungen und auch für die Einhaltung einer höheren Energieeffizienz.
Mit den Mess- und Regelgeräten von WIKA bieten wir Ihnen robuste und langfristig zuverlässige Produkte, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und Ihnen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Je nach Anwendung haben Sie die Wahl zwischen traditionellen analogen Geräten, elektrischen Geräten mit analogen Ausgangssignalen in Spannung (V) oder Strom (mA) oder fortschrittlicher Modbus®-Technologie.
Die Produkte der air2guide-Familie decken alle Messgrößen in der Lüftungs- und Klimatechnik ab, wie Differenzdruck, Temperatur, Feuchte, Luftqualität, Luftgeschwindigkeit und Luftstrom

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb