Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ FSD-3

Elektronischer Strömungsschalter

Mit Anzeige, für flüssige Messstoffe


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattFL 80.01

Standardeigenschaften

Hilfsenergie15...35 V DC
zulässige Messstofftemperatur-20...+85°C

Nichtwiederholbarkeit: ≤ 2 cm/s (5 ... 100 cm/s)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Ausgangssignal 11x Schaltausgang Durchfluss (PNP)
Ausgangssignal 24…20 mA Durchflussohne
DichtungFKMohneFKMohne
ProzessanschlussM18x1,5 nach ISO 225-11/4 NPT1/2 NPTM18x1,5 nach ISO 225-11/4 NPT1/2 NPT
Fühlerlänge
PreisCHF 400.47CHF 400.47CHF 400.47CHF 369.15CHF 369.15CHF 369.15
16 mm1417469714174694
PreisCHF 400.47CHF 400.47CHF 369.15CHF 369.15
30 mm1417469914174695
PreisCHF 400.47CHF 369.15
45 mm1417470114174696