Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ FRKPS

Kettenzugprüfset

Überprüfung von Rutschkupplungen bis 3.500 kg


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattFO 51.69

Standardeigenschaften

Relative Linearitätsabweichung0,5 % Fnom
Grenzlast200% Fnom
Bruchlast>300% Fnom
Schutzart-IPIP67
Material MesskörperEdelstahl

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
TypFRKPS
Nennlast
PreisCHF 3'625.20
3500 kg79100347