Kraftsensoren im Online-Shop kaufen

Vertrauen Sie auf einen weltweit führenden Spezialisten: WIKA

In unserem Online-Shop finden Sie ein umfangreiches Portfolio an WIKA-Kraftsensoren für Standard-Applikationen: Zug-/Druckkraftaufnehmer sind standardmäßig in Messbereichen von 1 kN bis 50 kN verfügbar. Für die Verwiegung von Behältern eignen sich Biege- und Scherstäbe, hier sind Lasten von 20 kg bis 500 kg vorrätig. Auch das beliebte Kettenzugprüfset finden Sie im Shop. Neben den Kraftaufnehmern befinden sich im WIKA-Portfolio auch die Neigungssensoren. Deren Messbereiche reichen bis 360 °. Profitieren Sie jetzt von der original WIKA-Qualität direkt vom Hersteller. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Kraftmesstechnik-Aufgaben, im Online-Shop finden Sie nur eine kleine Auswahl unseres umfassenden Portfolios!

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb