Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DSS34M

Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler

Für die chemische und petrochemische Industrie, mit Gewindeanschluss, verschweißte Ausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattDS 95.15
Nenngröße100 mm
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas
GehäusewerkstoffCrNi-Stahl 1.4301
RingBajonettring, CrNi-Stahl
Anschlusslageunten
DruckmittlervarianteGewindeanschluss, verschweißte Ausführung

Standardeigenschaften

DruckübertragungsflüssigkeitKN 2 Silikonöl für allgemeine Anwendungen
Prozesstemperatur min.- 10°C
Prozesstemperatur max.+ 150°C
Umgebungstemperatur Messgerät min.+ 10°C
Umgebungstemperatur Messgerät max.+ 40°C

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
NenndruckstufePN 160
Mediumberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276
GewindeanschlussG 1/2" außen1/2" NPT außenG 1/2" außen1/2" NPT außen
Anzeigebereich
PreisCHF 781.38CHF 749.53CHF 2'086.61CHF 2'014.05
0...1 bar14200489142005111420052814200692
0...1,6 bar14200494142005121420052914200693
0...2,5 bar14200495142005131420053114200697
PreisCHF 743.58CHF 711.74CHF 2'048.82CHF 1'976.26
0...4 bar14200496142005141420053214200698
0...6 bar14200497142005151420053314200701
0...10 bar14200498142005161420053414200702
0...16 bar14200500142005171420053514200710
PreisCHF 764.27CHF 732.42CHF 2'069.50CHF 1'996.94
0...25 bar14200501142005191420053614200711
0...40 bar14200504142005201420053714200714
0...60 bar14200505142005211420053814200717
PreisCHF 743.58CHF 711.74CHF 2'048.82CHF 1'976.26
-1...+9 bar14200509142005241420054014201174
-1...+10 bar14200510142005251420054114201176