Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DSS22P

Manometer nach EHEDG mit angebautem Druckmittler

Für die Pharmaindustrie, mit Klemmverbindung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Manometer-StandardInternational (Europa)
ZeigerStandardzeiger
NullpunktkorrekturExterne Nullpunktkorrektur
Nenngröße100 mm
MesssystemCrNi-Stahl
GehäusewerkstoffCrNi-Stahl 1.4301
RingBajonettring, CrNi-Stahl
Anschlusslageunten
DruckmittlervarianteKlemmverbindung
Herstellerlogo*WIKA*
Seriennummer auf ZifferblattFORTLFD.-NR. *...*
Aufdruck des Werkstoffes auf Zifferblatt*316L*
Genauigkeitsklasse Zifferblatt*Cl.1.0*
Normkennzeichen auf Zifferblatt*EN 837-1*

Standardeigenschaften

AnbauDirektanbau
DruckübertragungsflüssigkeitKN 92 Medizinisches Weißöl; für Pharma- und Lebensmittel-Anwendungen; FDA, USP, EP
Prozesstemperatur min.+ 10°C
Prozesstemperatur max.+ 80°C; für Sterilisation (SIP) max. + 130°C
Umgebungstemperatur Messgerät min.+ 10°C
Umgebungstemperatur Messgerät max.+ 40°C
Mediumberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4435 (316L) elektropoliert; UNS S31603
Oberflächenrauheit der messstoffberührten Teile, Schweißnaht ausgeschlossenRa ≤ 0,38 µm (Ra 0.15 µin.) nach ASME BPE SF4
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0
SichtscheibeAcrylglas (PMMA)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
RohrnormRohre nach BS 4825 Part 3 bzw. O.D.-TubeRohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE
Prozessanschluss1 1/2" (Rohrmaß 38,1 x 1,6)2" (Rohrmaß 50,8 x 1,6)1 1/2" (Rohrmaß 38,1 x 1,6)2" (Rohrmaß 50,8 x 1,6)
Anzeigebereich
PreisCHF 1'255.08CHF 1'306.73CHF 1'255.08CHF 1'306.73
0...6 bar14200241142002551420027214200282
0...10 bar14200243142002571420027314200283
0...16 bar14200244142002601420027514200284
PreisCHF 1'277.71CHF 1'329.36CHF 1'277.71CHF 1'329.36
0...25 bar14200245142002621420027614200285
PreisCHF 1'255.08CHF 1'306.73CHF 1'255.08CHF 1'306.73
-1...+5 bar14200247142002661420027714200286
-1...+9 bar14200248142002671420027814200287
-1...+10 bar14200249142002701420028014200288