Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DSS22F

Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler

Für die sterile Verfahrenstechnik, mit Klemmverbindung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattDS 95.06
Nenngröße100 mm
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas
GehäusewerkstoffCrNi-Stahl 1.4301
RingBajonettring, CrNi-Stahl
Anschlusslageunten
DruckmittlervarianteKlemmverbindung

Standardeigenschaften

DruckübertragungsflüssigkeitKN 92 Medizinisches Weißöl; für Pharma- und Lebensmittel-Anwendungen; FDA, USP, EP
Prozesstemperatur min.+ 10°C
Prozesstemperatur max.+ 80°C; für Sterilisation (SIP) max. + 130°C
Umgebungstemperatur Messgerät min.+ 10°C
Umgebungstemperatur Messgerät max.+ 40°C
Mediumberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4435 (316L); UNS S31603
Oberflächenrauheit der messstoffberührten Teile, Schweißnaht ausgeschlossenRa ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) nach ASME BPE SF3

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
RohrnormRohre nach BS 4825 Part 3 bzw. O.D.-TubeRohre nach DIN 11866 Reihe C bzw. ASME BPE
Prozessanschluss1 1/2" (Rohrmaß 38,1 x 1,6)2" (Rohrmaß 50,8 x 1,6)1 1/2" (Rohrmaß 38,1 x 1,6)2" (Rohrmaß 50,8 x 1,6)
Anzeigebereich
PreisCHF 536.40CHF 642.53CHF 536.40CHF 642.53
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1,6 bar14200290142003111420032914200344
0...2,5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
PreisCHF 559.03CHF 665.16CHF 559.03CHF 665.16
0...25 bar14200304142003221420033814200354
PreisCHF 536.40CHF 642.53CHF 536.40CHF 642.53
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357