Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DSS18F

Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler

Für die sterile Verfahrenstechnik, mit Milchrohrverschraubung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattDS 95.04
Nenngröße100 mm
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas
GehäusewerkstoffCrNi-Stahl 1.4301
RingBajonettring, CrNi-Stahl
Anschlusslageunten
DruckmittlervarianteMilchrohrverschraubung

Standardeigenschaften

DruckübertragungsflüssigkeitKN 92 Medizinisches Weißöl; für Pharma- und Lebensmittel-Anwendungen; FDA, USP, EP
Prozesstemperatur min.+ 10°C
Prozesstemperatur max.+ 80°C; für Sterilisation (SIP) max. + 130°C
Umgebungstemperatur Messgerät min.+ 10°C
Umgebungstemperatur Messgerät max.+ 40°C
Mediumberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4435 (316L); UNS S31603
Oberflächenrauheit der messstoffberührten Teile, Schweißnaht ausgeschlossenRa ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) nach ASME BPE SF3

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
RohrnormRohre nach DIN 11850 Reihe 2
ProzessanschlussDN 25 (Rohrmaß 29,0 x 1,5)DN 40 (Rohrmaß 41,0 x 1,5)DN 50 (Rohrmaß 53,0 x 1,5)
Anzeigebereich
PreisCHF 591.41CHF 594.34CHF 679.57
0...1 bar1420037514200388
0...1,6 bar1420037614200390
0...2,5 bar1420037814200392
0...4 bar1420037914200393
0...6 bar142003661420038114200394
0...10 bar142003671420038214200396
0...16 bar142003681420038314200397
PreisCHF 611.67CHF 614.59CHF 699.83
0...25 bar142003691420038414200399
PreisCHF 591.41CHF 594.34CHF 679.57
-1...+5 bar142003701420038514200400
-1...+9 bar142003711420038614200401
-1...+10 bar142003721420038714200402