Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DSS10M

Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler

Für die chemische und petrochemische Industrie, mit Gewindeanschluss, verschraubte Ausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattDS 95.01
Nenngröße100 mm
GenauigkeitsklasseKlasse 1,0
SichtscheibeMehrschichten-Sicherheitsglas
GehäusewerkstoffCrNi-Stahl 1.4301
RingBajonettring, CrNi-Stahl
Anschlusslageunten
DruckmittlervarianteGewindeanschluss, verschraubte Ausführung

Standardeigenschaften

DruckübertragungsflüssigkeitKN 2 Silikonöl für allgemeine Anwendungen
Prozesstemperatur min.- 10°C
Prozesstemperatur max.+ 150°C
Umgebungstemperatur Messgerät min.+ 10°C
Umgebungstemperatur Messgerät max.+ 40°C
DichtungPTFE max. 260°C
SpannteileSpannflansche und Schrauben aus CrNi-Stahl

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
NenndruckstufePN 100
Mediumberührte BauteileCrNi-Stahl 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276
GewindeanschlussG 1/2" außen1/2" NPT außenG 1/2" außen1/2" NPT außen
Anzeigebereich
PreisCHF 894.65CHF 886.21CHF 1'727.16CHF 1'648.10
0...1 bar14200403142004211420044214200466
0...1,6 bar14200407142004221420045014200467
0...2,5 bar14200408142004241420045114200468
PreisCHF 854.26CHF 845.81CHF 1'686.76CHF 1'607.70
0...4 bar14200410142004261420045214200470
0...6 bar14200411142004351420045414200473
0...10 bar14200412142004361420045514200474
0...16 bar14200413142004371420045614200476
PreisCHF 876.46CHF 868.02CHF 1'708.96CHF 1'629.91
0...25 bar14200414142004381420045814200477
0...40 bar14200443142004481420045914200479
0...60 bar14200444142004491420046014200480
PreisCHF 854.26CHF 845.81CHF 1'686.76CHF 1'607.70
-1...+5 bar14200416142004391420046214200481
-1...+9 bar14200418142004401420046314200485
-1...+10 bar14200419142004411420046414200488