Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DI32-1

Digitalanzeige mit Multifunktionseingang

Zum Schalttafeleinbau, 48 x 24 mm


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 80.13

Standardeigenschaften

EingangMultifunktionseingang (0/4...20mA, 0...0.05/1/2/10V, Widerstandsthermometer, Thermoelemente)
Alarmausgänge2 Schaltausgänge, einstellbar als Low-Side (NPN), High-Side (PNP) oder Push-Pull
HilfsenergieDC 9 ... 28 V

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Gerätekonfiguration
PreisCHF 206.99
Werkseinstellungen, Gerät wird vom Anwender konfiguriert14110042