Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ DI10

Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 80.06
Abmessungen96 x 48 x 41 mm
BefestigungsartSchraubelement (für Wandstärken bis 3 mm)
AnzeigeLED, 4-stellig von -1999 ... 9999
Anzeigegenauigkeit+/- 0,3 % der Spanne +/- 1 Digit
HilfsenergieVersorgung aus der 4 ... 20 mA Stromschleife
Besonderheit in der AusführungMin.-/Max.-Wertspeicher sowie codegeschütze Eingabesperre
Eingang4 ... 20 mA-Stromschleife

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Alarmausgängeohne2 PhotoMOS-Ausgänge, potentialfrei (max. AC/DC 30 V, 0,4 A)
Schutzart
PreisCHF 216.93CHF 253.94
IP65 (Front), IP00 (Rückseite)1401978514019786
PreisCHF 365.60CHF 402.61
IP65, Digitalanzeige eingebaut in Wandanbaugehäuse1402408214024084