Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen CS6S, CS6H, CS6L

Digitaler Temperaturregler für Schalttafeleinbau


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 85.08
Schutzart [IP]Front IP66, Rückseite IP00 (nach IEC 60529 / EN 60529)
BefestigungsartSchraubbügel
Display5-stellige Anzeige
RegelverhaltenPID (Regelparameter einstellbar)
Selbstoptimierungzuschaltbar
EingangMulti-Funktionseingang (Eingangskonfiguration einstellbar)
Einstellbare EingangskonfigurationPt100, Thermoelemente K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C-0/4 ... 20mA, 0 ... 5/10V, 1 ...5V
Alarmausgang1Istwert-Überwachung (Schaltlogik einstellbar)

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
TypDigitaler Temperaturregler CS6S - Gehäuse 48 x 48 x 68Digitaler Temperaturregler CS6H - Gehäuse 48 x 96 x 68Digitaler Temperaturregler CS6L - Gehäuse 96 x 96 x 68
HilfsenergieAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Regelausgang
PreisCHF 228.91CHF 228.91CHF 292.31CHF 292.31CHF 323.68CHF 323.68
Relais141588801415428414174707141542851417473014154287
Logikpegel DC 0/12 V zur Ansteuerung eines elektronischen Schaltrelais (SSR)141587951417470214174709141747231417473214174734
PreisCHF 240.37CHF 240.37CHF 303.76CHF 303.76CHF 335.14CHF 335.14
Analoges Stromsignal (4 ... 20 mA)141616241417470314174718141747251417473314174737