Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typ CS4R

Temperaturregler für Schienenmontage

PID-Regler, Abmessungen 75 x 22,5 mm


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 85.05
Abmessungen22,5 x 75 x 100 mm
BefestigungsartGehäuse zur Montage auf Normschienen
AnzeigeLED, 4-stellig (Istwert rot, Sollwert grün)
RegelverhaltenPID (Regelparameter einstellbar)
Selbstoptimierungzuschaltbar
EingangMulti-Funktionseingang (Eingangskonfiguration einstellbar)
einstellbare EingangskonfigurationenPt100, Thermoelemente Typ K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Alarmausgang 1Istwert- und Regelschleifenüberwachung mit gemeinsamem Open Collector Ausgang

Standardeigenschaften

GerätekonfigurationWerkseinstellungen, Gerät wird vom Anwender konfiguriert

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
HilfsenergieAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Regelausgang
PreisCHF 199.05CHF 199.05
Relais1211069812736733
Logikpegel DC 0/12 V zur Ansteuerung eines elektronischen Schaltrelais (SSR)1273674112736750
PreisCHF 209.01CHF 209.01
analoges Stromsignal 4 ... 20 mA (umkonfigurierbar zum Istwert-Ausgangssignal)1211075212736717