Hand-Held Thermometer im Online-Shop kaufen

Hand-Helds sind portable, mobil einsetzbare Kalibriergeräte zur genauen Messung und Aufzeichnung von Temperaturverläufen. Für die Geräte stehen unterschiedliche Ausführungen an Thermometern zur Verfügung. Hierdurch sind Hand-Helds als Prüfgerät für vielfältige Applikationen in unterschiedlichsten Branchen hervorragend geeignet. Im Hand-Held aufgezeichnete Daten können am PC per Software ausgewertet werden ‒ einige Geräte dokumentieren Kalibrierungen im internen Speicher. Optional kann mit unserer Kalibriersoftware WIKA-Cal ein Kalibrierzertifikat erstellt werden. Auch bei unseren Hand-Held Thermometern stehen komplett ausgestattete Servicekoffer zur Verfügung.

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb