Hand-Helds, Kalibratoren im Online-Shop kaufen

Tragbare Kalibrier- & Prüftechnik in WIKA-Qualität

Die Hand-Helds von WIKA sind portable, mobil einsetzbare Kalibrier- und Prüfgeräte. Dank der zahlreichen externen und tauschbaren Drucksensoren, lassen sich viele Messaufgaben mit nur einem Hand-Held lösen. Die externen Drucksensoren können je nach Modell einen Messbereich bis zu 10.000 bar abdecken. Die Messgenauigkeit beträgt bis zu 0,025 % der Spanne und ist ebenfalls abhängig vom Gerätemodell und Druckbereich. Die externen Drucksensoren werden nach Ihrer Bestellung individuell und direkt ab Werk auf die verschiedenen Hand-Held-Modelle abgestimmt. Unser Online-Shop bietet Ihnen neben Ihrer individuellen Hand-Held-Lösung auch Referenzsensoren für Ihr bestehendes Kalibrierungssystem – passend, preiswert & kurzfristig direkt vom Hersteller.

Schnellbestellung

Artikelnummer

Was ist eine WIKA-Artikelnummer?

Die Artikelnummer spezifiziert die exakte Ausführung eines Produkts und kann somit sehr gut zur (Nach-)Bestellung genutzt werden. Sie ist nummerisch und besitzt 6, 7 oder 8 Stellen (z. B. 14139912). Bei einigen Messgeräten ist die Artikelnummer auf dem Produkt aufgedruckt bzw. eingraviert. Im Gegensatz zur Seriennummer (z. B. S# 11639110000) beginnt die Artikelnummer mit dem Präfix P# („Product number“).

Bestellen Sie einfach direkt Ihren gewünschten Artikel aus dem gesamten WIKA-Produktportfolio.

In den Warenkorb
Info

Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb