Digitalmanometer im Online-Shop kaufen

Hochwertige Digitalmanometer von WIKA

WIKA Präzisions-Digitalmanometer wie beispielsweise der Typ CPG1500 eignen sich sowohl für die stationäre als auch die mobile Messung und Anzeige von Drücken. Ein weiterer Vorteil ist, dass Digitalmanometer zudem als Druckreferenz verwendet werden können. Dies ermöglicht das einfache Überprüfen, Einstellen und Kalibrieren von anderen Druckmesseinrichtungen direkt vor Ort. Durch leistungsfähige Messzellen wird eine hohe Genauigkeit von 0,05 % FS erreicht. Neben zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten stehen Ihnen in unserem Online-Shop ergänzend komplette Service-Kits, bestehend aus Digitalmanometer, Handprüfpumpe und verschiedensten Anschlussadaptern mit geringen Lieferzeiten zur Verfügung.