Artikelnummer:

×

Details

Preis (Stück):
Anzahl:

zzgl. MwSt. & Versand
, Lieferzeit Werktag(e)
In den Warenkorb

Typen A-AI-1, A-IAI-1

Aufsteckanzeige für Messumformer

Standardausführung oder Ex-Ausführung


Lieferhinweis: Lagergeräte sofort versandfertig; Fertigungsgeräte siehe Artikeldetails.

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Technische Daten nach DatenblattAC 80.07
AnzeigeLCD, 4-stellig von -1999 ... 9999
Anzeigegenauigkeit+/- 0,2 % der Spanne +/- 1 Digit
Eingangssignal4 ... 20 mA, 2-Leiter
DämpfungIn Stufen wählbar
HilfsenergieVersorgung aus der 4 ... 20 mA Stromschleife
Elektrischer AnschlussWinkelsteckverbinder DIN EN 175301-803, Form A
SchutzartIP 65

  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
  • ab Lager (Deutschland) verfügbar
  • nach Fertigung verfügbar
  • im Shop nicht verfügbar
  • nicht verfügbar
Typ
PreisCHF 224.20
A-AI-1, Aufsteckanzeige für Messumformer, Standardausführung7082534
PreisCHF 285.15
A-IAI-1, Aufsteckanzeige für Messumformer, Ausführung m. Explosionsschutz (II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T47148512